Ausbildung im Bereich Elektronik
Alle AusbildungsberufeAusbildungsberufe im Bereich Elektronik

Elektroniker (w/m/d) für Geräte und Systeme
Als Elektroniker für Geräte und Systeme bist Du ein wahrer Allrounder, was technische Geräte betrifft. Deine Arbeit fängt bei den kleinsten Teilen an: Du baust Prototypen und stattest Leiterplatten mit notwendigen Elementen aus. Dazu benötigst Du viel Fingerspitzengefühl. Auch das Montieren von Elementen und das Verlöten zählen zu Deinen Aufgaben. Ist alles an seinem Platz, geht es zum großen Ganzen. Du lernst auch mit Software umzugehen und notwendige Programme zu installieren, damit die technischen Geräte einwandfrei funktionieren. Als Experte in Sachen Soft- und Hardware kannst Du beide Ebenen perfekt aufeinander abstimmen. Nachdem du die Komponenten gefertigt hast, überprüfst Du die Teile sowie die Software, damit auch unsere Kunden zufrieden sind.

Mechatroniker (w/m/d)
Wenn Du Dich zwischen Mechanik, Elektronik und Informatik nicht entscheiden kannst, bist Du als Mechatroniker genau richtig. In der Ausbildung lernst Du Schaltpläne und technische Zeichnungen zu lesen, die Du für die Fertigung eines neuen Produktes brauchst. Nachdem alle Werksstoffe, Werkzeuge und Maschinen vorbereitet sind, kann es losgehen. Elektronische Bauelemente, zum Beispiel ein Sensor, werden in verschiedene Systeme integriert. Zum Schluss wird noch die Steuerungssoftware installiert. In diese programmierst Du Daten ein, zum Beispiel Befehle für die Reaktionen eines Roboter-Greifarmes.
Jetzt Ausbildungsplatz sichern!
42 / 42 jobs
Unsere Azubis zeigen Dir ihren Beruf:
Schau Dir an, was Dich in der Ausbildung im Bereich Elektronik erwartet.
Noch nicht das passende dabei?
Entdecke unsere anderen Ausbildungsberufe in folgenden Kategorien:
.png?format=webp)